CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/...
-
케이블
1530079
라운드 케이블 세트; 컨트롤러: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; 연결 1: D-SUB 소켓 스트립 (1x 37-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 50-핀); 케이블 길이: 다양
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 시스템 케이블 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (고정 설치) |
| -10 °C ... 70 °C (유연 설치) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 작동 전압 (AC) | ≤ 25 V AC |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 전류 (경로당, 50°C) | ≤ 1 A |
| 전류 (경로당, 70°C) | ≤ 0.6 A |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 63 V |
| 정격 서지 전압 | 0.6 kV |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS ET 200SP HA | |
| 적합한 단자대 | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| 적합한 I/O 모듈 | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 케이블 길이 | 다양 |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM 스타일 | 2464/1061 |
| 핀 수 | 50 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | 50X0.14 [PVC] |
| 전선 타입 | 라운드 케이블 세트 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 50x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.03 mm |
| 외부 케이블 직경 | 10.30 mm ±0.4 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | 반경질 PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 케이블 저항 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 86 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 161 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
| 할로겐 프리 | 아니오 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
| VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
| IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
| 케이블 타입 | 1개의 모듈용 케이블 |
| 색상 코드: 단일 코어 전선 | |
| 검정색 | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| 갈색 | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| 빨간색 | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| 주황색 | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| 노란색 | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| 녹색 | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| 파란색 | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| 보라색 | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| 회색 | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| 흰색 | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| 흰색-검정색 | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| 흰색-갈색 | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| 흰색-빨간색 | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| 흰색-주황색 | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| 흰색-노란색 | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| 흰색-녹색 | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| 흰색-파란색 | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| 흰색-보라색 | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| 흰색-회색 | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| 갈색-검정색 | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| 갈색-빨간색 | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| 갈색-주황색 | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| 갈색-노란색 | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| 갈색-녹색 | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| 갈색-파란색 | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| 갈색-보라색 | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| 갈색-회색 | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| 갈색-흰색 | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| 녹색-검정색 | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| 녹색-갈색 | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| 녹색-빨간색 | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| 녹색-주황색 | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| 녹색-파란색 | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| 녹색-보라색 | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| 녹색-회색 | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| 녹색-흰색 | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| 노란색-검정색 | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| 노란색-갈색 | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| 노란색-빨간색 | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| 노란색-주황색 | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| 노란색-파란색 | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| 노란색-보라색 | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| 노란색-회색 | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| 노란색-흰색 | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| 회색-검정색 | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| 회색-갈색 | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| 회색-빨간색 | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| 회색-주황색 | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| 필드 레벨 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 |
| 연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
| 스크류 스레드 | UNC 4-40 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 50 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 50 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 연결 타입 | D-SUB 소켓 스트립 |
| 스크류 스레드 | UNC4-40 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 37 |
| 조임 토크 | 0.2 Nm |
| 삽입/제거 싸이클 | > 200 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 1530079 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK225S |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
FLKM-PA-D37/ETHA - 전면부 어댑터 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - 패시브 모듈 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - 패시브 모듈 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - 패시브 모듈 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - 패시브 모듈 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - 패시브 모듈 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - 액티브 모듈 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - 액티브 모듈 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - 패시브 모듈 2290614