CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA
-
케이블
1276391
조립된 할로겐-프리 라운드 케이블; 컨트롤러: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; 연결 1: D-SUB 소켓 스트립 (1x 37-핀); 연결 2: D-SUB 소켓 스트립 (2x 15-핀); 케이블 길이: 10 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 시스템 케이블 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) (고정 설치) | -40 °C ... 70 °C (고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (유연 설치) | -10 °C ... 70 °C (유연 설치) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 작동 전압 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 전류 (경로당, 50°C) | ≤ 1 A (언코일드, 경감 참조) |
| 전류 (경로당, 70°C) | ≤ 0.6 A (언코일드, 경감 참조) |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS ET 200SP HA | |
| 적합한 단자대 | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| 적합한 I/O 모듈 | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 케이블 길이 | 10 m |
| UL AWM 스타일 | 21946 |
| 핀 수 | 14 |
| 차폐 | 아니오 |
| 전선 타입 | 조립된 할로겐-프리 라운드 케이블 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 14x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.03 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.80 mm ±0.4 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | 할로겐-프리(타입 2) |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 케이블 저항 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 50 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 93 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
| 할로겐 프리 | 예 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
| VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
| IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
| 내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
| 케이블 타입 | 2개의 모듈용 분할 케이블 |
| 색상 코드: 단일 코어 전선 | |
| 검정색 | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| 갈색 | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| 빨간색 | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| 주황색 | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| 노란색 | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| 녹색 | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| 파란색 | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| 보라색 | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| 회색 | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| 흰색 | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| 검정색 | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| 갈색 | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| 빨간색 | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| 주황색 | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| 노란색 | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| 녹색 | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| 파란색 | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| 보라색 | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| 회색 | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| 흰색 | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| 연결 1 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 연결 타입 | D-SUB 소켓 스트립 |
| 스크류 스레드 | UNC 4-40 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 37 |
| 조임 토크 | 0.2 Nm |
| 삽입/제거 싸이클 | > 200 |
| 간격 | 2.77 mm |
| 연결 2 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 연결 타입 | D-SUB 소켓 스트립 |
| 스크류 스레드 | UNC 4-40 |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 15 |
| 조임 토크 | 0.2 Nm |
| 삽입/제거 싸이클 | > 200 |
| 간격 | 2.74 mm |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 1276391 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK225S |
| GTIN | 4063151467999 |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | b95e2295-618a-431c-a60b-d13fdbe85826 |