PLC-V8L/D15S/OUT
-
시스템 연결
1104789
8 x PLC-INTERFACE용 V8 어댑터(14 mm), 연결 1: D-SUB 핀 스트립 1x 15-핀, 연결 2: 플러그-인 연결 (8x PLC-INTERFACE 단자에 스냅 가능), 연결 3: 스크류 연결 1x 2-핀, 채널 수: 8, 제어 로직: 양극 스위칭
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 핀 수 | 15 |
| 채널 수 | 8 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 전류 (분기당) | ≤ 1 A |
| 전류 (파워 서플라이) | ≤ 3 A |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 지원되는 컨트롤러: 범용 | |
| 적합한 I/O 카드 | universal |
| 연결 1(제어 레벨) | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60807-2 |
| 연결 타입 | D-SUB 핀 스트립 |
| 스크류 스레드 | UNC 4-40 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 15 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 500 |
| 간격 | 2.74 mm |
| 연결 2(필드 레벨) | |
| 연결 타입 | 플러그-인 연결 |
| 참고 | 8x PLC-INTERFACE 단자에 스냅 가능 |
| 연결 3(공급) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 2 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| 유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 간격 | 5 mm |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 112.3 mm |
| 높이 | 41.02 mm |
| 깊이 | 49.89 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (모듈) | IP20 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, 캐나다 | |
| 마킹 | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, 미국 | |
| 마킹 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | TAE0000196 |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 진동 | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 준수 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | 플러그-온 조립 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 1104789 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK21D2 |
| GTIN | 4055626971049 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 129.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 82.5 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | c65d6ba2-2bbd-4191-88fa-1a13f3dbf57a |
호환 가능한 제품
-
PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT - 릴레이 모듈 1078680
-
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT - 릴레이 모듈 1078683
-
PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT - 릴레이 모듈 1176847
-
PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - 릴레이 소켓 2900260
-
PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - 릴레이 모듈 2900298
-
PLC-RPT- 24DC/21-21 - 릴레이 모듈 2900330
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/EX - 릴레이 모듈 2909509
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/EX - 릴레이 모듈 2909514
-
PLC-RSC-24DC/21HC/EX - 릴레이 모듈 2909519
-
PLC-RPT-24DC/21HC/EX - 릴레이 모듈 2909532
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - 릴레이 모듈 2910502
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - 릴레이 모듈 2910507
-
PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - 릴레이 모듈 2910514
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - 릴레이 모듈 2910519
-
PLC-RSC- 24DC/21-21 - 릴레이 모듈 2967060
-
PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - 릴레이 모듈 2967109
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU - 릴레이 모듈 2967125
-
PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - 릴레이 모듈 2967604
-
PLC-RSC- 24DC/21HC - 릴레이 모듈 2967620
-
PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - 릴레이 소켓 2967837