PLC-RPT- 24DC/21-21/EX
-
릴레이 모듈
2909514
PLC-INTERFACE, 구성품: 14 mm의 푸쉬-인 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 전원 접점이 있는 플러그-인 릴레이, 2개의 전환 접점, 입력 전압 24 V DC. ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 Class I, Div. 2에 따라 승인됨.
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 릴레이 모듈 |
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 애플리케이션 | Class I, Division 2 |
| 폭발 위험이 있는 영역 | |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 3x 107 싸이클 |
| 절연 특성: 표준/규정 | |
| 절연 | 안전 절연, 강화 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 3 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 12.05.2026 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.43 W |
| 테스트 전압 (권선/접점) | 4 kV AC (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
| 테스트 전압 (전환 접점/전환 접점) | 2.5 kV AC (50 Hz, 1분, 전환 접점/전환 접점) |
| 표준/규정 | |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 코일측 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 | 20.2 V DC ... 33.6 V DC (20 °C) |
| 정격 전압 (플러그-인 전기 기계적 릴레이) | 24 V DC |
| 드라이브 및 기능 | 모노스테이블(monostable) |
| 드라이브(극성) | 유극 |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 18 mA |
| 일반 응답 시간 | 8 ms |
| 일반 해제 시간 | 10 ms |
| 보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
| 서지 보호; 댐핑 다이오드 | |
| 작동 전압 표시 | 노란색 LED |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 2개의 전환 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
| 접점 소재 | AgNi |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC (전압이 250 V(L1, L2, L3)보다 높은 경우 인접한 모듈의 동일한 단자대 사이에 분리판 PLC-ATP를 설치해야 합니다. 그런 다음 FBST 8-PLC... 또는 ...FBST 500...을 사용해 전위 브리징을 수행해야 합니다.) |
| 최소 스위칭 전압 | 5 V AC/DC (10 mA) |
| 제한 연속 전류 | 2x 6 A (경감) |
| 최대 돌입 전류 | 15 A (300 ms) |
| 최소 스위칭 전류 | 10 mA (5 V) |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 140 W (24 V DC) |
| 85 W (48 V DC) | |
| 60 W (60 V DC) | |
| 44 W (110 V DC) | |
| 60 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| 변환 용량 | 2 A (24 V (DC13)) |
| 0.2 A (250 V (DC13)) | |
| 3 A (24 V (AC15)) | |
| 3 A (120 V (AC15)) | |
| 3 A (250 V (AC15)) | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 14 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 94 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (릴레이) | RT III (릴레이) |
| 보호 수준 (릴레이 소켓) | IP20 (릴레이 베이스) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 인증 | IBExU16ATEXB015 X |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 인증 | IECEx IBE 16.0029X |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 인증 | 2021122304114118 |
| INMETRO | |
| 마킹 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 인증 | DNV 25.0067 X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC Gc T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec nC IIC Gc T4 X | |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | TAE0000196 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 진동 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 준수 |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| IEC/EN 60079-0 | |
| IEC/EN 60079-7 | |
| IEC/EN 60079-15 | |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2909514 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | DK62BK |
| GTIN | 4055626363172 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 73.95 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 72.4 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | b0637d75-cd8f-4708-9869-4fc631b101fe |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.008 kg CO2e |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - 시스템 연결 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - 시스템 연결 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0812120
-
ZB 12 CUS - Zack 마커 스트립 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0812146
-
UC-TM 12 - 단자대용 마커 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0824613
-
UCT-TM 12 - 단자대용 마커 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
REL-MR-24DC/21-21/ATEX - 단일 릴레이 2906213