FRONT 4-V-7,62- 4 - PCB 단자대
1930645

제품군 COMBICON Terminals L
케이블 사이즈 4 mm2
간격 7.62 mm
연결 방법 전면부 스크류 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 630 V, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: FRONT 4-V, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 전면부 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결