FRONT 2,5-V/SA 5/16 - PCB 단자대
1700607

제품군 COMBICON Terminals M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 전면부 스크류 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 16, 행 수: 1, 행당 핀 수: 16, 제품군: FRONT 2,5-V/SA 5, 간격: 5 mm, 연결 방법: 전면부 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
2개의 전선 연결 허용