FOPT 2,2-T
-
FO PCB 단자대
1907911
PCB 단자대, 정격 케이블 사이즈: 0 mm2, 전위 수: 1, 행 수: 1, 행당 핀 수: 1, 제품군: FOPT, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 4, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 연결 가능한 전송 다이오드/광섬유가 있는 녹색 하우징: 폴리머 파이버(IEC 60793-2 타입 A4a에 따름, 외부 시스 직경: 2.2 mm)/데이터 속도: 5 Mbps/전송 거리: 최대 50 m/다운로드 영역에서 세부 데이터 시트 제공
핀 수
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
파이버의 사전 처리가 필요 없는 광섬유 연결
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용