피그테일이 없는 FDX 20 시리즈 DIN 레일 분배기 박스, 6x LC 듀플렉스 커플링 조립됨, 플라스틱으로 제작된 멀티 모드. 스플라이스 홀더(별도로 제공되는 수축 및 크림프 스플라이스 보호용), 파우더 코팅 강판으로 제작된 특허 받은 스플라이스 comb에 있음. 위 또는 아래에서 케이블 글랜드를 통한 케이블 삽입 가능. 하우징, 2-파트, 후면측 어댑터를 통한 DIN 레일 마운트용으로 준비됨. 어댑터를 측면에 마운트할 수도 있습니다.
공급 범위:
DIN 레일 하우징, 통합 스플라이스 comb 있음(마운트됨), 6x LC 듀플렉스 커플링, 1x 스플라이스 홀더, 1x 케이블 글랜드(M20x1.5) 조립됨
FOC-FDX20-PP-LCD6-MM
-
분배기
1019710
분배기, 설계: 레일 마운트형 모듈, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 케이블 아웃렛: 위와 아래, 하우징 크기: 1, 색상: 회색
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 전선 피그테일은 별도로 주문해야 합니다. |
| 제품 타입 | 네트워크 분배기 박스 |
| 하우징 타입 | DIN 레일 어댑터 |
| 시리즈 | FDX 20 series |
| 설계 | 레일 마운트형 모듈 |
| 연결 프로파일 | LC-Duplex |
| 케이블 출구 수 | 2 |
| 모듈 슬롯 수 | 6 |
| 슬롯 수 | 12 |
| 스크류 연결 타입 | M20 x 1.5 |
| 보호 커버 | 예 |
| 케이블 아웃렛 | 위와 아래 |
| 전송 매체 | FO |
| 연결 기술 | |
| 연결 타입 | 스플라이스 |
| 폭 | 40 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 115 mm |
| 하우징 | |
| 하우징 폭 | 40 mm |
| 기계적 특성 | |
| 페룰 직경 | 1.25 mm |
| 색상 | 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 페룰 소재 | 지르코니아 세라믹스 |
| 하우징 소재 | 금속 |
| 하우징 표면 소재 | 파우더 코팅, 회색 |
| 케이블 타입 | 유리 섬유 |
| 외부 케이블 직경 | 6 mm ... 12 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6 mm ... 12 mm |
| FO 케이블 | |
| 섬유 | GOF |
| 섬유 타입 | 멀티 모드 유리 섬유 |
| 전송 매체 | FO |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | M20 x 1.5 |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (IEC 60529에 따름) |
| IP20 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (카테고리 OPhd+) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도 (조립) | 0 °C ... 50 °C |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | DIN 레일 어댑터의 유연한 재플러그용 옵션 |
| 항목 번호 | 1019710 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNGAB |
| GTIN | 4055626701042 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 677.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 574.91 g |
| 관세 번호 | 85367000 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002699 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
호환 가능한 제품
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 광섬유 케이블 1115588
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115625
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115601
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - FO 패치 케이블 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - FO 패치 케이블 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO 패치 케이블 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - FO 패치 케이블 1185480
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - FO 패치 케이블 1185473
-
FOC-PT9:LC-OM1/2.5 - 12개의 피그테일이 있는 광섬유 피그테일 세트 1250833
-
FOC-PT9:LC-OM2/2.5 - 12개의 피그테일이 있는 광섬유 피그테일 세트 1208101
-
FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - 12개의 피그테일이 있는 광섬유 피그테일 세트 1208103
-
FOC-PT9:LC-OM4/2.5 - 12개의 피그테일이 있는 광섬유 피그테일 세트 1208104
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-12/... - FO 케이블 1286209
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-12/... - FO 케이블 1286220
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-12/... - FO 케이블 1286221
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - FO 케이블 1286222
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-12/... - FO 케이블 1286223
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - FO 패치 케이블 1405690
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - FO 패치 케이블 1405689
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - FO 패치 케이블 1405688
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ04/... - FO 패치 케이블 1413788
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - FO 액세서리 1407032
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - FO 액세서리 1407000
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - 스크류 플러그 1424519
-
WP-CN PA M20 - 카운터 너트 3241134
-
SF-PH 1-80 - 스크류 드라이버 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - 스크류 드라이버 1212552
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - DIN 레일 어댑터 1041740
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 케이블 글랜드 1411125
-
TML (104X10)R - 마커 스트립 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - 마커 스트립 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - 특수 접착 방식 세이프티 라벨 0800346
-
EML-HA (76X51)R - 거친 표면용 라벨 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - 경고 레이블 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - 장치 마커 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - 케이블 마커 0803386
이점
일관된 디자인으로 인한 직관적인 전면부 패널 조작 및 명확한 컨트롤 캐비닛 레이아웃
6개의 배치 방향으로 유연한 DIN 레일 마운팅 가능
산업용 애플리케이션에 적합
다양한 테스트를 통과한 컴포넌트로 인한 지속적이고 안정적인 데이터 연결
표준 DIN 레일 NS 35/7.5 또는 NS 35/15에 스냅-온 마운팅
편리한 꼬임 방지 기능 및 컴팩트한 곡률 반경을 위한 완벽한 크기의 특허 받은 피그테일 트레이.
손쉬운 필드 연결용