MC 1100E-SFP - FO 컨버터
1331375

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

1000Base-T용 SFP 포트를 갖춘 기가비트 광섬유 케이블 컨버터, DIN 레일 장착 가능, 확장된 온도 범위, 이중화 전원 공급 장치, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.

제품의 세부 정보









이점

자동 MDI/MDI-X 전환
1000 Mbps의 데이터 전송 속도
손쉬운 연결 모니터링을 위한 LFPT(Link Fault Pass Through) 기능
IEC 61850-3에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613