FL MC 2000E LC
-
FO 컨버터
2891056
LC 듀플렉스 광섬유 연결(1300 nm)이 있는 FO 컨버터, 100Base-TX를 멀티 모드 유리 섬유로 변환용. 자동 MDI(X) 기능. 포괄적 링크 진단 기능. DIN 레일 마운트형, 12 ... 57 V DC 공급. IEC61850-3 및 IEEE1613 표준 준수
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 미디어 컨버터 |
| MTTF | 95.3 연도 (MIL-HDBK-217F 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 100%) |
| 신호 지연 | 700 ns (패스스루 모드, 100 Mbps, 정적) |
| 전기적 절연 | VCC // FE // Ethernet |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1500 V AC (500 V AC, 1분) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 57 V DC |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| 일반 전류 소모량 | 110 mA (24 V DC) |
| 스위칭 | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 |
| 출력 설명 | 알람 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 접점 유형 | N/C 접점 |
| 최대 스위칭 전압 | 24 V DC |
| 최대 스위칭 전류 | 100 mA |
| 공급 | |
| 연결 타입 | 플러그 삽입 스크류 단자대(COMBICON), 이중화 가능 |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 5 Nm ... 7 Nm |
| 신호 | Ethernet |
| 데이터: 광학 FO | |
| 전송 용량, 최소 | -19 dBm |
| 전송 용량, 최대 | -14 dBm |
| 3 dB 시스템 리저브를 포함한 전송 길이 | 8 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000의 유리 섬유) |
| 3.3 km (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600의 유리 섬유) | |
| 9.6 km (F-G 50/125 0.7 dB/km F1200의 유리 섬유) | |
| 5.3 km (F-G 50/125 1.6 dB/km F800의 유리 섬유) | |
| 연결 타입 | LC 듀플렉스 |
| 파장 | 1310 nm |
| 최소 리시버 감도 | -32 dBm |
| 최대 리시버 감도 | -14 dBm |
| 전송 매체 | 멀티 모드 광섬유 |
| GI-HCS 파이버 | |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3u에 따른 100Base-Tx | |
| 데이터 전송 속도 | 100 Mbps |
| 직렬 전송 속도 | 100 Mbps |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 채널 수 | 1 |
| 전송 길이 | 100 m (트위스티드 폐어, 차폐됨) |
| 전송 매체 | 구리 |
| 직렬 LED | LNK/ACT, 100 |
| 링크 | LFP(Link Fault Pass-Through) |
| MDI-/MDI-X 전환 | 자동 MDI(X) |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| 폭 | 30 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 100 mm |
| 하우징 소재 | 알루미늄 |
| FO 케이블 | |
| 광섬유 타입 | 50/125 µm |
| 62.5/125 µm | |
| 광섬유 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 5g, 150 Hz, 기준 3 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 30g, 11 ms 하프-사인 충격 펄스 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | 4850 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격 | 300 m/s², 11 ms(IEC 60068-2) |
| 기압(작동) | 86 kPa ... 108 kPa |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| UL, 미국 / 캐나다 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주석 | 기준 A |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | EN 60715에 따른 수평 DIN 레일 NS 35 |
| 항목 번호 | 2891056 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC312 |
| GTIN | 4046356763141 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 485.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 315 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | bd962b68-8d47-4d62-8600-9db90b2c704d |
호환 가능한 제품
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
MC 1000E-MM LC - FO 컨버터 1330611
이점
자동 MDI/MDI-X 전환
100 Mbps의 데이터 전송 속도
손쉬운 연결 모니터링을 위한 LFPT(Link Fault Pass Through) 기능
IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613