케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
CES-B16-WRG-BK - 플랫 개스킷
CES-B16-WRG-BK
-
플랫 개스킷
0801726
NBR 소재의 플랫 개스킷, 사이즈 B16
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
씰
설계
B16
치수
치수 도면
폭
57.5 mm
높이
2.5 mm
길이
120 mm
드릴 홀 거리, 수평
103 mm
드릴 홀 거리, 수직
32 mm
홀 직경
4.5 mm
소재 사양
밀폐 소재
NBR
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 80 °C (정적)
마운팅
조립 참고 사항
IP54 보호 수준용 밀폐 프레임과 마운팅 패널 사이에 마운팅용.
상용 데이터
항목 번호
0801726
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7CZX
GTIN
4046356675253
개당 중량(패키지 포함)
11.33 g
개당 중량(패키지 제외)
2.91 g
관세 번호
40169300
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
23071501
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
승인
DNV
승인 ID: TAE00003VJ
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
0.463 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말