FL SWITCH SFNB 5TX-PNE - Industrial Ethernet Switch
1071801

Ethernet 스위치, 5개의 TP RJ45 포트, 10 또는 100 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능. 멀티캐스트 필터는 PROFINET PTCP-Delay 트래픽을 차단합니다. EtherNet/IP™ 기반 트래픽은 표준 트래픽보다 높은 우선 순위가 지정됩니다.

제품의 세부 정보








이점

RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.