FL SWITCH IRT IP 4TX - Industrial Ethernet Switch
2700694

Ethernet 스위치, 4개의 푸쉬-풀 10/100 Mbps RJ45 포트 있음, PROFINET RT/IRT용, IP67 보호 수준

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

컷스루 스위칭
MRP(클라이언트 및 관리자)
SNMP
PN IO 장치
IP67 보호 등급