FL SWITCH EP7428R-L3F1-C1 - Industrial Ethernet Switch
1216924

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Ethernet 기가비트 모듈형 스위치, 24개의 10/100/1000 Mbps 구리 또는 100/1000 Mbps SFP 포트 및 4개의 1000/10,000 Mbps SFP 포트용 슬롯, 핫 스왑 가능한 후면부 모듈 사용 혹독한 환경을 위한 컨포멀 코팅

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613
레이어 2 및 레이어 3 기능
모듈을 통해 장치 연결을 10/100 Mbps - 1000 Mbps까지 확장하고 업링크 연결을 1 Gbps - 10 Gbps까지 확장할 수 있습니다.
원격 액세스, 로컬 액세스 및 네트워크 액세스 영역을 위한 광범위한 보안 기능
필요한 모듈형 포트 및 전원 공급 장치가 있는 28-포트 랙 마운트 스위치
핫 스왑 가능 포트 및 전원 공급 모듈
IEEE 1588 v2 정밀 타이밍 지원