FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1471548

Managed Switch EP6000 시리즈, 12 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 4 SFP 포트 100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 85 °C, 공급 전압 범위: 10 V DC ... 36 V DC

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613
레이어 2 및 레이어 3 기능
IEEE 1588 v2 정밀 타이밍 지원
트래픽 필터링, RADIUS 및 TACAC 인증을 위한 ACL(액세스 제어 목록)을 지원합니다.