FKCS 2,5/ 9-ST-5,08-RF - PCB 커넥터
1808637

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 9, 행 수: 1, 핀 수: 9, 연결 수: 9, 제품군: FKCS 2,5/..-ST-RF, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
MSTB 2,5와 결합 가능
부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘