FKCOR 2,5/ 8-ST-5,08-LR - PCB 커넥터
1861755

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 8, 행 수: 1, 핀 수: 8, 연결 수: 8, 제품군: FKCOR 2,5/..-ST-LR, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 잠금 및 해제 결합 시스템, 마운팅: 잠금 및 해제 이젝터 레버, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

작동 방향에 직각인 전선 연결로 인해 DIN 레일 마운트형 장치의 케이블링이 간단합니다.
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
대비 색상의 잠금 및 해제 작동 레버를 통한 자동 잠금 및 직관적인 해제
MSTB 2,5와 결합 가능