케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
KDT-ST 8 - 필러 플러그
KDT-ST 8
-
필러 플러그
3063976
필러 플러그, 소재: PA, 길이: 20 mm, 직경: 8 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
사용하지 않는 케이블 슬리브를 밀봉하기 위해 필러 플러그가 사용됩니다.
제품 속성
제품 타입
밀폐 플러그
치수
치수 도면
길이
20 mm
직경
8 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP54 (조립 지침 준수)
주변 온도(작동)
-20 °C ... 80 °C
마운팅
조립 참고 사항
IP54: 수직 밀폐 프레임 마운팅/수평 밀폐 프레임 마운팅의 경우(아래쪽 케이블 아웃렛 방향).
상용 데이터
항목 번호
3063976
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
제품 키
AF7CZX
GTIN
4046356301435
개당 중량(패키지 포함)
1.14 g
개당 중량(패키지 제외)
1.088 g
관세 번호
39174000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
0.025 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말