MC 1,5/10-LWL 2,3-3,5 - 광섬유
1841187

MINI COMBICON 광섬유, 3.5 mm 간격, 10핀, 다른 핀 수의 경우 분리 가능(최소: 2핀), MC 헤더 뒷면에 삽입, 색상: 투명, 치수: 2.3 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

낮은 프로파일 SMD LED에서 나오는 빛을 90° 구부려 전면부에서 볼 수 있음
10핀, 핀 수가 다른 경우에 분리 가능
최소 크기 2핀