산업용 AI
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
FL COUPLER SC-DUPLEX - FO 커플링
FL COUPLER SC-DUPLEX
-
FO 커플링
2901788
커플링, SC 듀플렉스/SC 듀플렉스, 단일 모드 및 멀티 모드 광섬유, PCF 및 폴리머 파이버와 호환
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 플러그
애플리케이션
FO 커플링
핀 수
2
연결 프로파일
IEC 61754-4에 따른 SC 듀플렉스
모듈 슬롯 수
1
슬롯 수
2
전기적 속성
감쇠
< 0.2 dB
연결 데이터
연결 타입
커플링
인터페이스
신호 타입/카테고리
Ethernet
치수
치수 도면
폭
35 mm
높이
9.3 mm
깊이
27.4 mm
기계적 특성
페룰 직경
2.5 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
페룰 소재
지르코니아 세라믹스
하우징 소재
플라스틱
케이블 / 라인
케이블 타입
유리 섬유
FO 케이블
섬유 수
2
섬유 타입
멀티 모드 50/125 µm 유리 섬유
감쇠
≤ 0.2 dB
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 1000
특성
감쇠
< 0.2 dB
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 50 °C
내자외선 복사에 대한 내성
아니오
상용 데이터
항목 번호
2901788
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNIDA
GTIN
4046356633468
개당 중량(패키지 포함)
14.1 g
개당 중량(패키지 제외)
10.14 g
관세 번호
85367000
원산지
CH
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
액세서리
PSM-SET-BFOC-LINK/2
-
FO 커플링
2799429
PSM-SET-FSMA-LINK/2
-
FO 커플링
2799416
VS-SCRJ-GOF-BU/BU
-
SC-RJ 암 삽입
1652978
FL MM PATCH COUPLER LC-LC
-
FO 커플링
2700312
FL SM PATCH COUPLER LC-LC
-
FO 커플링
2700313
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN
-
FO 플러그-인 커넥터
2313779
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/...
-
FO 패치 케이블
2901558
제품 도움말