산업용 AI
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
FL MM PATCH COUPLER LC-LC - FO 커플링
FL MM PATCH COUPLER LC-LC
-
FO 커플링
2700312
커플링, LC/LC, 멀티 모드 광섬유에 사용 가능
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 플러그
애플리케이션
FO 커플링
핀 수
2
연결 프로파일
LC-Duplex
슬롯 수
1
연결 데이터
연결 타입
커플링
인터페이스
신호 타입/카테고리
Ethernet
치수
기계적 특성
페룰 직경
1.25 mm
소재 사양
색상
베이지
UL 94에 따른 난연성등급
V0
페룰 소재
지르코니아 세라믹스
하우징 소재
PBT
케이블 / 라인
케이블 타입
유리 섬유
FO 케이블
섬유 수
2
섬유 타입
멀티 모드 유리 섬유
감쇠
≤ 0.2 dB
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
IP20
주변 온도(작동)
-25 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 50 °C
주변 온도(설치)
-40 °C ... 85 °C
상용 데이터
항목 번호
2700312
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNIDA
GTIN
4046356542715
개당 중량(패키지 포함)
13.7 g
개당 중량(패키지 제외)
13.7 g
관세 번호
85367000
원산지
BG
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223300
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
액세서리
PSM-SET-BFOC-LINK/2
-
FO 커플링
2799429
VS-SCRJ-GOF-BU/BU
-
SC-RJ 암 삽입
1652978
FL SM PATCH COUPLER LC-LC
-
FO 커플링
2700313
FL COUPLER SC-DUPLEX
-
FO 커플링
2901788
PSM-SET-FSMA-LINK/2
-
FO 커플링
2799416
제품 도움말