산업용 AI
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
PSM-SET-BFOC-LINK/2 - FO 커플링
PSM-SET-BFOC-LINK/2
-
FO 커플링
2799429
커플링, B-FOC 플러그 연결용 2개의 커플링으로 구성된 세트
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 플러그
애플리케이션
FO 커플링
연결 프로파일
B-FOC (ST®)
전기적 속성
감쇠
< 2 dB
연결 데이터
연결 타입
커플링
인터페이스
신호 타입/카테고리
Ethernet
치수
치수 도면
깊이
29.4 mm
기계적 특성
페룰 직경
2.5 mm
소재 사양
색상
메탈릭 실버
소재
아연 다이 캐스트
UL 94에 따른 난연성등급
V0
케이블 / 라인
케이블 타입
유리 섬유
FO 케이블
섬유 수
2
섬유 타입
GOF, PCF, POF
감쇠
≤ 0.2 dB
특성
감쇠
< 2 dB
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 50 °C
상용 데이터
항목 번호
2799429
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNIDA
GTIN
4017918118389
개당 중량(패키지 포함)
19.3 g
개당 중량(패키지 제외)
19.3 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223300
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
액세서리
PSM-SET-FSMA-LINK/2
-
FO 커플링
2799416
VS-SCRJ-GOF-BU/BU
-
SC-RJ 암 삽입
1652978
FL MM PATCH COUPLER LC-LC
-
FO 커플링
2700312
FL SM PATCH COUPLER LC-LC
-
FO 커플링
2700313
FL COUPLER SC-DUPLEX
-
FO 커플링
2901788
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN
-
FO 플러그-인 커넥터
2313782
PSM-SET-B-FOC/4-HCS
-
FO 플러그-인 커넥터
2708481
제품 도움말