다양한 크기와 색상의 비절연 및 절연 페룰

페룰

페룰은 안정적인 공정의 전선 처리 및 배선에 사용됩니다. 페룰은 전선이 스플라이스되지 않도록 보호하며 단자대 샤프트에 쉽게 삽입되도록 합니다. 당사의 고품질 페룰로 전문적이며 안전하게 전선을 처리하십시오. 다양한 크기와 색상을 총망라한 당사의 종합적인 비절연 및 절연 페룰 제품 범위는 국제 표준 요건도 준수합니다.

Go to Product Detail Page for item 1200107
AI 1,5-8 BK S1 - 페룰
AI 1,5-8 BK S1 - 페룰
1200107

테이프 처리된 페룰, 1.5 mm2, 슬리브 길이: 8 mm, 플라스틱 칼라 있음, DIN 46228-4에 따름, 검정색, CRIMPFOX 4 IN 1을 사용한 처리용, 각각 10개의 스트립, 스트립당 50개의 슬리브 있음.

Go to Product Detail Page for item 1200163
AI 0,75- 8 BU S1 - 페룰
AI 0,75- 8 BU S1 - 페룰
1200163

페룰, DIN 46228-4에 따른 치수, NF C 63-023:1994-02에 따른 색상 코딩된 플라스틱 칼라 있음, CRIMPFOX 4 in 1을 사용한 처리용, 접점 범위 길이: 8 mm, 슬리브 길이: 14 mm, 색상: 파랑, 스트립 수: 10, 스트립당 슬리브 수: 50

이점

  • 모든 애플리케이션을 위한 포괄적인 제품군
  • 독일에서 제작된 고품질 표준 호환 페룰
  • 피닉스컨택트의 크림핑 공구 및 자동 장치와 결합된 UL 인증 연결
단일 페룰, 비절연
검정색의 절연된 단일 페룰
흰색의 절연된 단일 TWIN 페룰
파란색의 확대된 플라스틱 칼라가 있는 단일 절연 페룰
단일 페룰, 비절연

비절연 슬리브는 주로 제한된 환경에서 사용됩니다. 이 슬리브는 전선을 보호하고 추가 처리를 용이하게 합니다.

  • DIN 46228-1 및 UL 486F-A 준수
  • 여러 길이의 버전으로 제공
  • 0.14 - 120 mm²의 케이블 사이즈

검정색의 절연된 단일 페룰

절연 페룰은 전선 꼬임을 방지하고 단자 샤프트에 더 쉽게 삽입할 수 있게 합니다.

  • DIN 46228-4 및 UL 486F-E에 따름
  • 여러 길이 및 색상 버전으로 제공
  • 0.14 - 120 mm²의 케이블 사이즈

흰색의 절연된 단일 TWIN 페룰

TWIN 페룰은 2개의 전선을 1개의 페룰에 크림프하는 실용적인 방법을 제공합니다.

  • 체인 브리지 생산에 적합
  • UL 486F-F에 따름
  • 여러 길이 및 색상 버전으로 제공
  • 2 x 0.5 - 2 x 16 mm²의 케이블 사이즈

파란색의 확대된 플라스틱 칼라가 있는 단일 절연 페룰

특수하게 설계된 이 페룰은 더 두꺼운 절연이 있는 전선을 처리하는 데 사용됩니다.

  • UL, AWG, JIS, 다중 표준 및 단락 방지 전선에 사용할 수 있는 버전
  • DIN 46228-4 및 UL 486F-E에 따름
  • 여러 길이 및 색상 버전으로 제공
  • 0.5 - 16 mm²의 케이블 사이즈

스트립으로 제공되는 파란색 절연 페룰
테이프 처리된 제품으로 제공되는 빨간색 페룰
페룰이 있는 검정색 분류 박스
스트립으로 제공되는 파란색 절연 페룰

스트립은 CRIMPFOX 4 IN 1 스트리핑 및 크림핑 플라이어와 CF CRIMPHANDY로 전선을 처리하는 데 사용됩니다.

  • DIN 46228-4 및 UL 486F-E에 따름
  • 여러 색상 버전으로 제공
  • 0.5 - 2.5 mm²의 케이블 사이즈

테이프 처리된 제품으로 제공되는 빨간색 페룰

테이프 처리된 형태의 페룰은 완전 자동화 및 부분 자동화 생산에 사용됩니다. 예를 들어, CF 3000 스트리핑 및 크림핑 장치에 장착할 수 있습니다.

  • DIN 46228-4 및 UL 486F-E에 따름
  • 여러 색상 버전 및 롤 크기로 제공
  • 0.5 - 2.5 mm²의 케이블 사이즈

페룰이 있는 검정색 분류 박스

스트리핑 및 크림핑 세트와 다양한 분류 박스가 피닉스컨택트의 페룰 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 피닉스컨택트의 분류 박스는 다양한 크기 및 색상의 비어 있거나 페룰이 채워진 상태로 제공됩니다.

다양한 크림프된 전선으로 둘러싸인 CRIMPFOX DUO 10 크림핑 플라이어

국제 표준의 선구자 UL 인증 로고

피닉스컨택트는 2016년에 발효된 UL 486F 표준(ZMLF.E488001)에 따라 인증된 크림핑 공구 및 자동 크림핑 장치와 결합된 페룰을 출시한 최초의 제조업체 중 하나입니다. DIN 46228‑1/‑4 표준(2020년 3월 업데이트됨)을 준수하는 동시에 품질, 안전 및 호환성에 대한 글로벌 시장의 모든 요구 사항을 충족하여 수출 지향적 사용자에게 전세계적으로 인정받은 시스템을 제공합니다.
UL 인증을 받은 페룰과 공구의 조합은 개요에서 확인할 수 있습니다.

품질, 안전 및 호환성에 대한

유용한 정보를 한눈에 확인하기
페룰에 대해 알아야 할 사항

페룰에 관한 포스터를 확인하십시오. 취급 요령은 물론이고, 알아야 할 모든 내용을 한눈에 확인할 수 있습니다. 예를 들면 페룰을 사용하는 것이 왜 유리한지, 전선 피복을 벗길 때 고려해야 할 사항은 무엇인지, 특정 시나리오에 적합한 크림핑 모양은 무엇인지 등에 대해 알 수 있습니다.

지금 포스터 다운로드하기
페룰이 있는 전선 처리