AI 0,75- 8 BU S1 - 페룰
1200163

페룰, DIN 46228-4에 따른 치수, NF C 63-023:1994-02에 따른 색상 코딩된 플라스틱 칼라 있음, CRIMPFOX 4 in 1을 사용한 처리용, 접점 범위 길이: 8 mm, 슬리브 길이: 14 mm, 색상: 파랑, 스트립 수: 10, 스트립당 슬리브 수: 50

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품