ZDIK 1,5-LA 24GN/O-M - 단자대
3006483

단자대, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 1차 및 2차 레벨 연결 오른쪽, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 3차 레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품