FBSTB 80-ZDIK RD - 플러그-인 브리지
FBSTB 80-ZDIK RD
-
플러그-인 브리지
3006580
플러그-인 브리지, 간격: 5.2 mm, 핀 수: 80, 정격 전류: 32 A, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플러그-인 브리지
핀 수
80
간격
5.2 mm
전기적 속성
최대 부하 전류
32 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세서리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)
연결 데이터
최대 부하 전류
32 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세서리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)
치수
간격
5.2 mm
소재 사양
색상
빨간색
소재
구리
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PA
마운팅
마운트 타입
플러그-인 마운팅
상용 데이터
항목 번호
3006580
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE2Z2X
GTIN
4017918147037
개당 중량(패키지 포함)
37.06 g
개당 중량(패키지 제외)
34.35 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
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
액세서리
CUTFOX-FBS
-
프론트 커터
1212124
제품 도움말