URKN-A - 단자대
0701008

간격
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 70 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품