IS-URKN - 브리지 바 절연기
IS-URKN
-
브리지 바 절연기
3001941
브리지 바 절연기, 색상: 구리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
소재 사양
색상
구리
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3001941
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE1ZWX
GTIN
4017918107246
개당 중량(패키지 포함)
0.551 g
개당 중량(패키지 제외)
0.42 g
관세 번호
85472000
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400