URDK 6 - 단자대
3026706

케이블 사이즈
간격
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

양쪽에 고정 및 스위치 브리지뿐만 아니라 직경 4 mm의 테스트 소켓을 장착할 수 있습니다.
URTK 6 테스트 분리 단자대 및 UGSK 6 슬라이드 타입 단자대는 특히 전류 변압기 2차 회로에서 사용하도록 개발되었습니다.