SB 2-8-T - 브리지 바
SB 2-8-T
-
브리지 바
3026366
브리지 바, 간격: 8.2 mm, 핀 수: 2, 색상: 오렌지색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지 바
핀 수
2
간격
8.2 mm
전위
1
치수
폭
15.3 mm
높이
15.6 mm
깊이
15.6 mm
간격
8.2 mm
소재 사양
색상
주황색 (RAL 2003)
소재
구리
절연 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
마운트 타입
플러그-인 마운팅
상용 데이터
항목 번호
3026366
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4017918351229
개당 중량(패키지 포함)
3.8 g
개당 중량(패키지 제외)
2.7 g
관세 번호
85369095
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.036 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말