UK 35 RD - 단자대
3048328

연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 125 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 - 50 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 빨간색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

넓은 배선 공간으로 인해 정격 케이블 사이즈를 초과하는 경우에도 단선 및 연선을 페룰 없이 연결할 수 있습니다.
컴팩트 설계로 인해 공간이 절약될 뿐만 아니라 좁은 공간에서도 사용자 친화적 배선 작업이 가능합니다.
폐쇄형 스크류 샤프트를 통한해 최적의 스크류 드라이버 안내