ST 16 OG
-
단자대
3036150
단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 76 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 25 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 오렌지색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 피드스루 단자대 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.43 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 16 mm² |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 18 mm |
| 내부 원통 게이지 | A7 |
| B6 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 25 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 4 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 16 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 16 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 16 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 정격 전선 | 16 mm² |
| 정격 전류 | 76 A |
| 최대 부하 전류 | 90 A (케이블 사이즈 25 mm²) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
| 마킹 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 작동 온도 범위 | -60 °C ... 85 °C |
| Ex 인증 액세서리 | 3036657 D-ST 16 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 브리지 목록 | 플러그-인 브리지 / FBS 2-12 / 3005950 |
| 브리지 데이터 | 60 A (16 mm²) |
| Ex 온도 증가 | 40 K (71.3 A / 16 mm²) |
| 브리지를 사용한 브리징 | 550 V |
| 정격 절연 전압 | 500 V |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 일반 | |
| 정격 전압 | 550 V |
| 정격 전류 | 64.5 A |
| 최대 부하 전류 | 81.5 A |
| 접점 저항 | 0.34 mΩ |
| Ex 연결 데이터 일반 | |
| 정격 전선 | 16 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 6 |
| 연결 용량 단선 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 연결 용량 AWG | 16 ... 4 |
| 연결 용량 연선 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 연결 용량 AWG | 16 ... 6 |
| 폭 | 12.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
| 색상 | 주황색 (RAL 2003) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3036150 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE2111 |
| GTIN | 4055626318585 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 36.726 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 36.726 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
RB PTPOWER 35-ST 16 - 리듀싱 브리지 3032170
-
RB ST 16-1,5/S - 리듀싱 브리지 3213254
-
RB ST 16-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030886
-
RB 35-16 - 리듀싱 브리지 3032169
-
RB 16-6 - 리듀싱 브리지 3047072
-
D-ST 16 - 엔드 커버 3036657
-
SZF 3-1,0X5,5 - 스크류 드라이버 1206612
-
WST 10/35 - 경고 커버 3030006
-
ST-IL - 마운팅 소재 3039900
-
D-ST 16 OG - 엔드 커버 3037672
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
ZB 12:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0812120
-
ZB 12 CUS - Zack 마커 스트립 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0812146
-
UC-TM 12 - 단자대용 마커 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0824613
-
UCT-TM 12 - 단자대용 마커 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0829630
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
ZBF 12 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825018
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - 단자대용 마커 0824670
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - 단자대용 마커 0829686
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453
-
E/AL-NS 35 - 엔드 브라켓 1201662
이점
CLIPLINE complete 시스템의 리듀싱 브리징을 위한 유연한 옵션을 "CLIPLINE complete 모듈형 단자대 시스템용 액세서리"에서 확인할 수 있습니다.
이중 브리지 샤프트는 개별 체인 브리징뿐만 아니라 더 작은 케이블 사이즈의 스프링 케이지 단자대로의 리듀싱 브리징을 가능하게 합니다.