ST 1,5-QUATTRO-U - 단자대
3038600

케이블 사이즈
간격
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 단속 전류 바 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 4, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

이중 마커 캐리어를 사용해 피드스루 레벨을 명확하게 마킹할 수 있습니다.
이러한 4선 스프링 케이지 단자대는 단자 중앙에 단절된 전원 레일이 있습니다.