SSK 110 KER 1E - 단자대
3058501

피드스루 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 20 - 8 AWG, 폭: 8.4 mm, 색상: 흰색, 마운팅 타입: NS 32, 절연 소재: 세라믹

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

NS 32 G DIN 레일에 마운팅
컴팩트 설계
체인 브리징을 사용한 손쉬운 전위 분배