QTTCBS 1,5 - 단자대
3050222

케이블 사이즈
간격
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 1레벨, 연결 방법: IDC 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 QUICKON 빠른 연결이 컨트롤 캐비닛측에 사용됩니다.
하이브리드 제품에는 다양한 연결 기술의 이점이 결합되어 있습니다.
스프링 케이지 연결이 연결측에서 사용됩니다.