ST 16 RD - 피드스루 모듈 단자대
3035663

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

피드스루 모듈 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 76 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 25 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5, 색상: 빨간색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품