ST 10 RD
-
피드스루 모듈 단자대
3035662
피드스루 모듈 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 57 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 피드스루 단자대 |
| 적용 영역 | 기계 공학 |
| 플랜트 엔지니어링 | |
| 프로세스 산업 | |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.82 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 10 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 18 mm |
| 내부 원통 게이지 | A6 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 16 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 10 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 10 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 정격 전선 | 10 mm² |
| 정격 전류 | 57 A |
| 최대 부하 전류 | 65 A (케이블 사이즈 16 mm²) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
| 마킹 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 작동 온도 범위 | -60 °C ... 85 °C |
| Ex 인증 액세서리 | 3036644 D-ST 10 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 브리지 목록 | 플러그-인 브리지 / FBS 2-10 / 3005947 |
| 플러그-인 브리지 / FBS 5-10 / 3005948 | |
| 브리지 데이터 | 53.5 A (10 mm²) |
| Ex 온도 증가 | 40 K (56.6 A / 10 mm²) |
| 브리지를 사용한 브리징 | 550 V |
| 정격 절연 전압 | 500 V |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 일반 | |
| 정격 전압 | 550 V |
| 정격 전류 | 51 A |
| 최대 부하 전류 | 59.5 A |
| 접점 저항 | 0.4 mΩ |
| Ex 연결 데이터 일반 | |
| 정격 전선 | 10 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 8 |
| 연결 용량 단선 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 연결 용량 AWG | 16 ... 6 |
| 연결 용량 연선 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 연결 용량 AWG | 16 ... 8 |
| 폭 | 10.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
| 높이 | 71.5 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 50.3 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 57.8 mm |
| 색상 | 빨간색 (RAL 3001) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 9.8 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 통과 | |
| 단기 내력 전류 10 mm² | 1.2 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 2.2 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
| 테스트 강도 설정점 | 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 (+/- 2) rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 16 mm² / 2.9 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 에이징(Aging)에이징 | |
| 온도 주기 | 192 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 3.12g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 5g |
| 충격 기간 | 30 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3035662 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE2111 |
| GTIN | 4046356625098 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 25.484 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 25.484 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.245 kg CO2e |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 5-10 - 플러그-인 브리지 3005948
-
FBS 5-10 BU - 플러그-인 브리지 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - 리듀싱 브리지 3213252
-
FBS 2-10 GY - 플러그-인 브리지 1103721
-
LPS-10/E - 서비스 커넥터 3270580
-
LPS-10 - 서비스 커넥터 3270581
-
LPO 10/E - 픽업 플러그 3270528
-
LPO 10 - 픽업 플러그 3270529
-
D-ST 10 - 엔드 커버 3036644
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
SZF 3-1,0X5,5 - 스크류 드라이버 1206612
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
WST 10/35 - 경고 커버 3030006
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453
이점
CLIPLINE complete 시스템의 리듀싱 브리징을 위한 유연한 옵션을 "CLIPLINE complete 모듈형 단자대 시스템용 액세서리"에서 확인할 수 있습니다.
이중 브리지 샤프트는 개별 체인 브리징뿐만 아니라 더 작은 케이블 사이즈의 스프링 케이지 단자대로의 리듀싱 브리징을 가능하게 합니다.