ST 10 BK - 피드스루 모듈 단자대
3035665

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

피드스루 모듈 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 57 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

이중 브리지 샤프트는 개별 체인 브리징뿐만 아니라 더 작은 케이블 사이즈의 스프링 케이지 단자대로의 리듀싱 브리징을 가능하게 합니다.
CLIPLINE complete 시스템의 리듀싱 브리징을 위한 유연한 옵션을 "CLIPLINE complete 모듈형 단자대 시스템용 액세서리"에서 확인할 수 있습니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨