AXL F PWR XC 1H - 전원 모듈
1776593

Axioline F, 로직 공급 UBus용 전원 모듈, 최대 4 A, 극한 조건용 버전, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

통신 전원 UBus 생성을 위한 24 V 전압 UL 공급
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
부분적으로 코팅된 PCB