CLIPFIX 35 BP 500
-
엔드 브라켓
1632458
NS 35/7,5 DIN 레일 또는 NS 35/15 DIN 레일용 퀵 마운팅 엔드 클램프, 마킹 옵션 있음, 폭: 9.5 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 엔드 브라켓 |
| 폭 | 9.5 mm |
| 높이 | 55.6 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 35.5 mm |
| 길이 | 55.6 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 소재 | PA |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 1632458 |
| 패키지 단위 | 500 pc |
| 최소 주문 수량 | 500 pc |
| 제품 키 | BE7111 |
| GTIN | 4067923151697 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 5.718 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 5.1 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.036 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007235
-
KLM - 단자 스트립 마커 캐리어 1004306
-
KLM 3 - 단자 스트립 마커 캐리어 0811969
-
KLM 3-L - 단자 스트립 마커 캐리어 0814788
-
KLM-A - 단자 스트립 마커 캐리어 1004348
-
KLM 4 - 단자 스트립 마커 캐리어 0811970
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack 마커 스트립 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 단자대용 마커 1051430
-
UC-TM 6 - 단자대용 마커 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0824589
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825027
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - 단자대용 마커 0824646
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - 단자대용 마커 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810876
-
KLM 1 - 단자 스트립 마커 캐리어 1004319
이점
9.5 mm 에 불과한 설계 폭
넓은 면적의 마킹
피닉스컨택트의 CLIPFIX 엔드 브래킷은 다양한 DIN 레일 시스템에 단단히 고정되도록 제작되었습니다.