EMT (EX17)R - 삽입 라벨
0804546

삽입 라벨, Siemens SIVACON 라벨 홀더 시스템 마킹용, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 30 m, 텍스트 필드 높이: 17 mm, 텍스트 필드 폭: 30000 mm

제품의 세부 정보








이점

EMT (Ex17)R, 흰색 삽입 라벨, Siemens SIVACON 라벨 홀더 시스템 마킹용
특수한 모양으로 인해 EMT (Ex17)R 삽입 라벨은 삽입된 후에는 Siemens 라벨 홀더 시스템의 칼라 내부에 단단히 고정됩니다.
피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMT ... 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.