EMT (40X17)R - 삽입 라벨
0817293

삽입 라벨, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 16 ... 35 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 2300, 텍스트 필드 높이: 17 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm

제품의 세부 정보








이점

KMK 3, KMK 4, KMK HP(40x17), 및 KMK UV(40x17)용 플라스틱 케이블 마커
특수한 모양으로 인해 EMT (40x17)R 삽입 라벨은 KMK ...(40x17) 마커 캐리어에 최적으로 장착됩니다.
피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMT ... 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
UBE/D 단자 스트립 마커 캐리어용 마킹 라벨