EMT (15X4)R CUS
-
삽입 라벨
0824375
삽입 라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 50 mm, 마운팅 타입: 삽입, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전선 마커 |
| 마킹 | |
| 행당 개별 레이블의 수 | 6 |
| 식별 기술 | Thermotransfer |
| 폭 | 15.00 mm |
| 높이 | 4.00 mm |
| 깊이 | 0.35 mm |
| 길이 | 4 mm |
| 텍스트 필드 | |
| 텍스트 필드 폭 | 15 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 4 mm |
| 포일 강도 | 125 µm |
| 색상 | 흰색 (RAL 9010) |
| 소재 | 폴리에스테르 |
| 베이스 부품 소재 | 폴리에스테르 |
| 구성품 | 실리콘 및 할로겐 없음 |
| 외부 케이블 직경 | 0.6 mm ... 50 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 150 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 긁힘 내성 | |
| 사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로판올(99%) [67-63-0] | 테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 화학 물질, 오일 및 연료에 대한 침수 | |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| 바닷물(포화 350 g/l) [CAS No. - ] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| IRM 903 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | 방법 B |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 마운트 타입 | 삽입 |
| 항목 번호 | 0824375 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BG8121 |
| GTIN | 4046356352512 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 0.52 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 0.52 g |
| 관세 번호 | 49119900 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
PATG 0/15 - 전선 마커 캐리어 1013740
-
PATG 1/15 - 전선 마커 캐리어 1013025
-
PATG 2/15 - 전선 마커 캐리어 1013038
-
PATG 3/15 - 전선 마커 캐리어 1013041
-
PATG 4/15 - 전선 마커 캐리어 1013054
-
PATG 5/15 - 전선 마커 캐리어 1013067
-
PATG 6/15 - 전선 마커 캐리어 1013070
-
PATG 7/15 - 전선 마커 캐리어 1013083
-
PATG 8/15 - 전선 마커 캐리어 1013096
-
PATG 9/15 - 전선 마커 캐리어 1013106
-
PATO 1/15 - 전선 마커 캐리어 1013119
-
PATO 2/15 - 전선 마커 캐리어 1013122
-
PATO 3/15 - 전선 마커 캐리어 1013135
-
PATO 4/15 - 전선 마커 캐리어 1013148
이점
EMT ... 전선 및 케이블 식별을 위한 PATG 및 PATO 마킹 슬리브용 인서트 라벨
특수한 모양으로 인해 EMT ... 삽입 라벨이 삽입된 후에는 칼라 내부에 단단히 고정됩니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMT ... 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.