PAB-SK 15
-
마커 캐리어
1013287
마커 캐리어, 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 접착식, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
표준 장치 표면에 대한 강력한 접착력 및 최적의 그립
장치 및 컴포넌트 마킹용 접착식 마커 캐리어
이러한 캐리어는 UC-WMT ... 및 EMT ...와 같은 제품과 함께 조립될 수 있습니다.