C S6 A 610X914X210 - 엔클로저
0899120

엔클로저, 소재: 스테인리스 스틸, 316L/1.4404, 표면 저항: 브러시, 은색, 610 mm x 914 mm x 210 mm, 잠금 타입: 교체 가능한 힌지가 있는 도어, 공급 범위- ATD: 1/4 회전 잠금이 있는 도어 힌지, 마운팅 플레이트, 이중 비트 키, 마운팅 스크류가 있는 고정 각도, M12 접지 볼트, 외부에 부착됨, 설치 참고 사항, 1/4 회전 잠금이 있는 도어 힌지

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

개별 단자대의 기초가 되는 고품질 스테인리스 스틸 하우징으로 구성된 혁신적인 제품군
사전 장착된 단자대로 인해 조립 및 승인에 필요한 작업 감소
씰 보호를 포함하여 하우징의 4개 측면에 플랜지 플레이트 설치 가능
표준 사양을 고려하여 스레드, 보어 홀 및 사각형 컷아웃을 사용한 하우징 조정 가능