EMLP 24 (30X12) BK - 드릴 홀이 있는 플라스틱 라벨
0822314

드릴 홀이 있는 플라스틱 라벨, 카드, 검정색(RAL 9005), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 인그레이빙 장치, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 8, 텍스트 필드 높이: 12 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

P1 ENGRAVING UNIT을 사용해 인그레이빙 가능
고품질 외형
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMLP ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
컴포넌트, 장치 및 버튼 마킹용
CMS‑P1‑PLOTTER를 사용해 손쉽게 라벨링 가능
화학적 및 기계적 영향에 대한 높은 수준의 내성