EMLP (17,5X15)R SR
-
라벨
0802685
라벨, 롤, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 3000, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 17.5 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EMLP ... 접착식 마커는 특히 전기 컴포넌트, 장치 및 버튼 마킹에 적합합니다.
마커는 인그레이빙 라벨과 같은 표준을 준수합니다 고품질 시각 정보를 제공합니다
피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMLP ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.