EMLC (51X25)R YE
-
천 라벨
0800558
천 라벨, 롤, 노란색(RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 750, 텍스트 필드 높이: 25 mm, 텍스트 필드 폭: 51 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EMLC 라벨은 복원력이 매우 낮은 천 포일로 구성됩니다.
모서리 및 곡선 부위에 라벨 부착 가능
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMLC ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.