EML-RS (45,7X45,7)R - 라벨
0803387

라벨, 롤, 흰색, 마킹되지 않음, 다음을 사용해 마킹 가능: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, 마운팅 타입: 접착/삽입됨

제품의 세부 정보









이점

피닉스컨택트의 회전 스위치 마킹용 EML-RS 라벨
옵션으로 접착식 및 스냅-인 버전이 있습니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
EML-RS... 소재는 UL-listed 소재입니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EML-RS ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.