EML-D (60X30)R SR - 라벨
1054879

제품의 세부 정보









이점

식품 산업에서 제어, 시스템 및 컨트롤 캐비닛 애플리케이션의 다양한 작동 장비 타입을 마킹하기 위한 접착식 EML-D ... 장치 마커
EML-D는 라벨을 감지할 수 있게 만드는 연속 알루미늄 포일 스트립을 특징으로 합니다
뛰어난 접착 강도 덕분에 이 라벨을 거칠고 구조화되고 에너지가 낮은 표면에 사용할 수 있습니다
TM-RIBBON 110-EX 잉크 리본과 결합된 경우 용제, 부식성 세정제, 아세톤 및 에탄올에 대한 인쇄 내성이 매우 뛰어납니다
사용된 소재는 식품 산업에서 사용하도록 ISEGA의 테스트를 거쳐 승인되었습니다